Если вам требуются только базовые навыки программирования, мы предлагаем инструменты для программирования приложений. Если вам необходимо создать базовую блочную программу для вашего приложения, чтобы запускать определенную функцию, инструмент адаптивного программирования проведет вас через весь процесс создания блоков — от вас потребуется только перетаскивать функциональные возможности мышью. Для тех, кому нужны более продвинутые возможности, программирование последовательности позволит создавать блоки внутри каждого состояния.
Если вы хотите использовать наши готовые программы для управления приложениями *, мы предоставим решения для различных сфер применения по вашему выбору (краны, подъемные машины и высокоскоростное оборудование).
Наконец, если вы хотите вывести программируемость машины на новый уровень, интегрировав нужные функции в привод, мы предлагаем возможности среды программирования IEC 61131-3 *.
Все наши решения для программирования позволяют повысить точность инженерно-технических работ как перед запуском, так и во время эксплуатации. Это гарантирует безупречную адаптацию привода к конкретным потребностям и его оптимальную работу.
* Только с приводами для машиностроения ACS880