Привод для машиностроения ACS880 это высокопроизводительный контроллер, который гарантирует адаптируемость и эффективность процессов. Этот привод подходит для высокопроизводительных сред и работает с мощностью от 0,37 до 45 кВт и напряжением от 230 до 500 В. Класс защиты корпуса в стандартном исполнении — IP20. Для приводов ACS380 и ACS880 доступно расширение диапазонов мощности и напряжения.
Благодаря передовой технологии управления двигателем (DTC), разработанной компанией АББ, привод обеспечивает высокую статическую и динамическую точность скорости вращения электродвигателя даже без датчика обратной связи. В числе встроенных защитных функций — безопасное отключение крутящего момента (STO). Дополнительным модулем обеспечиваются расширенные функции безопасности, что упрощает настройку и понижает требования к пространству при установке. Кроме того, возможно подключение PROFIsafe поверх PROFINET между приводом и ПЛК.
Общие функции управления движением повышают точность работы приложений и предоставляют гибкие инструменты для оптимизации процессов машиностроения.