ACQ810 - Приводы для водоснабжения и водоотведения
Оптимальный выбор для насосных систем
Надежность систем водоотведения и водоснабжения имеет решающее значение. Специализированные приводы ACQ810 предназначены для различных насосных систем и позволяют обеспечить не только надежную работу, но и точное поддержание параметров регулирования технологического процесса на всех стадиях водоподготовки, водораспределения, водоотведения. Предустановленные макросы управления одиночными насосами или многодвигательными насосными системами позволяют легко и быстро сконфигирировать привод для конкретного применения.
- 0,37 - 500 кВт
- IP20 для монтажа в ограниченном пространстве
- Встроенные насосные функции и функции защиты двигателя обеспечивают эффективное управление насосной системой
- Управление как асинхронными двигателями, так и двигателями с реактивным ротором с классом энергоэффективнсоти IE4
- Расширенные возможности программных средств позволяют добавить пользовательские функции для более точного соответствия требованиям технологического процесса