ACS55 - микропривод
Компонентный привод для компактных решений
Привод обеспечивает необходимые характеристики управления асинхронными двигателями в широком диапазоне простых механизмов, таких как авотматические двери, шлагбаумы, мойка автомобилей, беговые дорожки, роликовые рекламные плакаты и фонтаны. Простой ввод в экслуатацию, компактные размеры и различные возможности монтажа позволяют удобно и быстро встроить привод ACS55 в готовое оборудование. Дополнительный комплект DriveConfig позволяет настроить параметры привода без подключения питания. Приводы питаются от однофазной сети и могут использоваться в бытовых сетях.
- Диапазон мощностей 0,18 - 2.2 кВт/ 0,25 - 3 л.с.
- IP20
- Скалярное управление
- Для простых решений
- Возможность подключения в бытовую сеть
- Быстрое конфигурирование с помощью переключателей или с помощью компьютерного ПО
- Встроенный ЭМС-фильтр для 1х условий эксплуатации