ACS880-01 Приводы настенного монтажа
Неограниченные возможности по совместимости и гибкости
Новая общая архитектура приводов АББ - это новый уровень совместимости, гибкости и простоты эксплуатации. Компактная конструкция упрощает монтаж и облегчает проведения технического обслуживания. Один привод и одно программное обеспечение для всех двигателей, в том числе синхронных реактивных двигателей и двигателей с постоянными магнитами. Гибкость и масштабируемость приводов выражается в наличии только одной приводной платформы для управления практически любой аппаратурой или технологическим процессом.
- Диапазон мощностей 0,55 - 250 кВт
- Общая архитектура приводов
- IP20, IP21 и IP55
- Прямое управление моментом (DTC)
- Встроенные функции защиты, включая функцию безопасного отключения момента (STO)
- Панель управления USB-интерфейсом
- Дополнительно устанавляваемый ЭМС-фильтр, резистор и встроенный тормозной прерыватель
- Поддерживает широкий набор полевых шин, устройств обратной связи и каналов ввода/вывода
- Модули расширения входов/выходов и модулей обратной связи
- Морской сертификат