Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

ACS310 - стандартный привод общего назначения

Приводы для насосов и вентиляторов

Приводы предназначены для управления нагрузками с переменным моментом, такими как центробежные насосы и вентиляторы. Приводы обладают широким набором функций, которые позволяют управлять проиводительностью насоса в зависимости от изменений давления, расхода или других внешних характеристик, что в итоге позволяет значительно сократить эксплуатационные затраты, повысить энергоэффективность и снизить выбросы CO2.

Преимущества

  • 0,37 - 11 кВт/ 0,5 - 15 л.с. 200 В
  • 0,37  22 кВт/ 0,5 to 30 л.с. 400 В
  • IP20
  • Встроенные функции для насосов и вентиляторов такие, как управление несколькими насосами, плавное заполнение трубопровода, очистка крыльчатки
  • Встроенный протокол Modbus EIA-485

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки и документы

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube