Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

просмотрите страницу в

ACS480 - привод для механизмов общего назначения

Простота и легкость использования для широкого ряда применений

Для множества применений используются только основные функции приводов: повышение производительности, эффективность работы, а также простота и удобство эксплуатации в компактном корпусе. Привод ACS480 обеспечивает эффективное управление механизмами с
регулируемой скоростью. Идеально подойдет для управления конвейерами, компрессорами, вентиляторами, насосами и другими базовыми механизмами.

ACS480 являются частью семейства универсальных приводов АВВ, все необходимые функции встроены в компактном корпусе стандартной конфигурации. Привод обеспечивает высокую надежность и простоту эксплуатации для множества применений в различных отраслях промышленности, таких как: пищевая промышленность, водоснабжение и водоотведение, логистика и хранение.

Особенности

  • 0.75 - 22 кВт, 380 - 480 В
  • Для монтажа в шкафу, IP20
  • Легко выбрать, установить и использовать
  • Компактный дизайн со всеми необходимыми встроенными функциями
  • Широкий функционал для работы с различными применениями
  • Функция энергосбережения для оптимального потребления электроэнергии
  • Возможность подключения к основным промышленным протоколам
  • Новый привод на базе платформы универсальных приводов АВВ
  • Широкая сеть официальных дистрибьюторов АВВ по всей России

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки и документы

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube