ACS550 - стандартный привод общего назначения

Универсальный привод с функциями энергоэффективности


Приводы ACS550 представляют собой готовое универсальное решение, поскольку большинство  функций встроенны по умолчанию. Приводы идеально подходят для нагрузок как с переменным, так и с постоянным моментом, и охватывают широкий диапазон применений - от насосов и вентиляторов до конвейеров, промышленных мешалок и различных транспортеров, а также ряда других применений. Оцените удобство и простоту монтажа и ввода в экслуатацию привода. Встроенные счетчики энергоэффективности наглядно предоставляют информацию об экономии электроэнергии, сокращении выбросов углекислого газа и экономических затратах.

Преимущества

  • Диапазон мощностей 0,75 - 355 кВт
  • Скалярное и векторное управление
  • Встроенный ЭМС-фильтр кат. С2, встроенный протокол Modbus
  • Дроссель переменной индуктивности для снижения гармонических искажений
  • Платы с защитным покрытием для тяжелых условий эксплуатации

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Полезные ссылки и документы

Loading documents
Select region / language