Stora företag är enligt lagen om energikartläggning (EKL) skyldiga att genomföra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år i syfte att effektivisera sina verksamheter och minska sin miljöpåverkan.
Lagen som trädde i kraft den 1 juni 2014 är en del i arbetet med att uppfylla de krav som Europeiska Unionens energieffektiviseringsdirektiv (EED) ställer på medlemsländerna inom EU. Direktivet fastställer ett gemensamt ramverk i syfte att främja energibesparing för att bidra till ett hållbart energisystem, med målet om 20 procent primärenergibesparing år 2020.
Vilka berörs av EKL?
Med stora företag menas företag och organisationer som sysselsätter minst 250 personer och har en omsättning överstigande 50 miljoner Euro eller en balansomslutning överstigande 42 miljoner Euro per år. Alla stora företag omfattas av lagen oavsett bransch eller storlek på energianvändning.
Vilken myndighet ansvarar för tillsynen?
Statens Energimyndighet är den tillsynsmyndighet som ansvarar för att lagen efterlevs. Det är även till Energimyndigheten som man lämnar de upplysningar och de handlingar som krävs för att uppfylla lagen om energikartläggning.