ABB 变频器及高能效电机可助力食用油生产商优化运营的盈利能力及可持续性。
ABB 电机、变频器、PLC 和数字化服务贯穿农作物种植到预处理和精炼的全过程,在提升能源效率的同时,有力保障了人员安全、食品卫生以及整体产品质量。
ABB 的创新解决方案专为在严苛环境中可靠运行而设计,具有可靠的性能、精确的控制并集成安全功能,是灌溉、通风和鼓风、筛分、离芯、磨浆、压榨、溶剂萃取、沸腾和分离等有严苛需求的应用的选择。
无论您生产的是何种食用油,无论您的生产规模大小,ABB 都能为您提供从农场到餐桌的全方位解决方案。
通常用于食用油生产的原材料源于种植的农作物,例如橄榄等作物容易受到不可预测的天气等因素的影响。在能源成本稳步上升的背景下,可靠的灌溉和存储系统显得尤为重要,可帮助降低风险并适应市场需求的波动。
ABB 的解决方案帮助农民和原材料生产商确保质量和运营的一致性,应对当前的可持续发展挑战,并保障员工的安全。
预处理操作,如原材料清洗、磨浆、压榨和溶剂提取,需要对设备进行精确控制,以确保产品可供人类安全食用,并符合严格的质量标准。
这些工艺中涉及的电机驱动应用可能会耗能巨大,而大型旋转设备则可能会给人员带来安全风险。设备可靠性也是关键,专业设备的故障可能会严重影响工厂的正常运行时间和盈利能力。
从防爆电机到先进的工业 PLC 和变频器,ABB 的创新帮助食用油生产商提高关键预处理过程的可持续性、可靠性和安全性。
原油中的脂肪酸及其他杂质会对最终产品的颜色、气味和味道产生影响。精确控制精炼过程的每个阶段至关重要,这不仅能确保产品的最高质量和一致性,还能提升生产效率并降低能源成本。
从脱胶到最终产品的存储,设备的可靠性至关重要。单个组件的故障可能会在生产链的其他地方造成高昂的连锁反应。
我们可靠的电机、变频器和 PLC 可帮助食用油精炼厂降低运营风险。基于状态监测可以更全面地揭示关键设备的性能及其维护需求,帮助食用油生产商大幅延长设备的正常运行时间,并更有效地控制运营成本。
在线查询,我们将主动联系您