ACS310 - 微型变频器

助力风机和水泵节约能源

这款变频器专用于优化增压泵和离心式风机等变转矩应用。ACS310具备一系列强大功能,可提升应对压力、流量或其他外部数据变化的性能。它可帮助客户降低运营成本,提高能效,并减排二氧化碳。

亮点

  • 0.37至22kW
  • IP20防护等级
  • 内置泵和风机功能,如多泵控制、管道清洁和填充功能等
  • 标配内置Modbus EIA-485接口

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents
Select region / language