Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

ACSM1-04 - 运动控制传动

提升机械设备运行的灵活性和多功能性


ACSM1是一种可灵活用于各类机械设备的传动,它既可以用于基本的转速和转矩控制,也可以用于要求很高的位置控制。它可以用于控制同步电机和异步电机——不管是否配备反馈装置。ACSM1具备很宽的功率范围、提供众多可选型号和编程灵活性,确保用户能够针对其单轴和多轴系统选择合适的解决方案。 

亮点

  • 功率范围0.75至355 kW
  • 三相电源 230至500V AC
  • IP20防护等级支持机柜安装(UL开放型)
  • 适用于单传动和多传动(共用直流)配置
  • 转速、转矩和位置控制
  • 以开环和闭环方式控制同步电机和感应电机
  • 标配安全转矩取消(STO)功能
  • 创新型存储单元简化变频器管理

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

Loading documents