Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

微型变频器ACS150

从基本应用获取效益

ACS150具备很宽的功率范围及广泛的功能,具有能够使提升设备平稳运行的性能。ACS150包括单相和三相输入电源类型。它标配多种功能,如PID控制、内置制动斩波器和EMC滤波器等。借助可选的FlashDrop配置工具,用户可在无需接通电源的情况下,快速轻松地配置ACS150。 

亮点

  • 功率范围0.37至4 kW
  • IP20防护等级
  • 标量控制
  • 标配集成的用户界面和电位器
  • 内置制动斩波器
  • 内置EMC滤波器,用于第二类环境

想了解更多产品和服务信息?

链接及文件下载

变频器选型,打造可靠性能

技术信息

Loading documents