Los días 13 al 15 de marzo ABB estará presente en la feria Advanced Factories, el encuentro anual de transformación del sector industrial, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), donde dará a conocer en su stand C113 su portafolio de soluciones pensadas para conectar la fábrica del futuro.
5 razones para visitar el stand de ABB en Advanced Factories
-
Descubra cómo ABB Ability, el portafolio de soluciones digitales multisectoriales de ABB, le permite conectar equipos, sistemas, soluciones y servicios a través de una plataforma con la conocer en cada minuto el estado actualizado de su fábrica, permitiendo no solo una detección precoz sino asegurando una mayor eficacia y capacidad productiva.
-
Descubra las aplicaciones más innovadoras basadas en robótica colaborativa, como las del robot YuMi®, capaz de trabajar codo a codo en las mismas tareas que los humanos y al mismo tiempo garantizar la seguridad de quienes lo rodean.
-
Descubra cómo conectar su robot para acceder a los servicios digitales de ABB, que le permitirán reducir hasta un 25% el número de incidencias y hasta un 60% el tiempo de respuesta.
-
Descubra cómo obtener una visión completa de los activos de producción de su planta con AssetVista™ para optimizar al máximo el tiempo de producción y minimizar el mantenimiento.
-
Descubra cómo las soluciones de monitorización remotas de ABB para motores de baja tensión permiten prolongar la vida útil de un motor hasta un 30%, reducir su consumo de energía hasta en un 10% y reducir el tiempo de inactividad del motor hasta un 70%.
También presentes en la agenda del congreso
De forma paralela a la zona de exhibición, Advanced Factories contará también con un congreso oficial "Industry 4.0 Congress", en el que se abordará la Industria 4.0 a través de ejes temáticos como los equipos industriales, las tecnologías digitales, las posibilidades de personalización del producto o la sostenibilidad.
El día 13 de marzo a las 11:00 horas ABB participará en este entorno de diálogo sobre el futuro de la industria a través de la conferencia "Robótica para las industrias de producción y fabricación", en la que Sergio Martín, director de Robótica de ABB en España, planteará las nuevas tendencias en robótica y las posibilidades que ABB ofrece en material de conectividad y trabajos colaborativos.
¡Le esperamos en nuestro stand C113 de Advanced Factories!