Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Зареждане тип "Opportunity" за електрически автобуси

Продукитите на ABB HVC-Opportunity Charging осигуряват зареждане с високо напрежение чрез автоматизирана връзка на покрива на автобуса. Със средна продължителност на зареждането от порядъка на 3-6 минути, системата лесно може да бъде интегрирана в съществуващи инсталации чрез монтиране на зарядни станции на терминали, крайни точки и междинни спирки.

Основни предимства: 

  • Зареждане на електрически автобуси за 3-6 минути
  • Модулен дизайн, предлагащ зарядни мощности от 150 kW, 300 kW, 450 kW и 600kW.
  • Лесни за интегриране в съществуващи автобусни линии (обърнатият пантограф позволява използването на евтин и лесен монтаж на покрива на автобуса).

Основни функции: 

  • Доказаният пакет от свързващи услуги на АББ позволява максимална достъпност, висока производителност и бърза поддръжка
  • Съвместим с превозни средства от различни модели и производители
  • Базиран на интернационалния стандарт IEC 61851-23 

Услуги и инструменти

  • Свържете се с нас

    Изпратете вашето запитване и ние ще се свържем с Вас

    Връзка с нас
или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find

RSS новини oт АББ

Следвайте ни в социалните мрежи

YouTube