Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Energie pro vaše cesty

Rychlonabíjecí stanice Terra

Rychlonabíjecí stanice Terra jsou určeny pro pohodlné nabíjení všech typů elektrických vozidel, včetně budoucích modelů vybavených vysokonapěťovými systémy. Díky kompaktním rozměrům jsou ideální pro městské prostředí, díky modulární koncepci umožňují zvyšování výkonu až na 180 kW a současné nabíjení až tří vozidel.

Součástí této skupiny výrobků jsou nabíjecí stanice 24 až Terra 184 včetně stanice Terra 54, která představuje nejprodávanější nabíjecí DC stanice s výkonem 50 kW v Evropě a Severní Americe.

Hodnotné vlastnosti

                   ABB_picto_48x48_14_measurement_0520
Kompaktní design

• Malé rozměry (1 malá skříňka) dělají z nabíjecí stanice ideální řešení pro městské prostředí s nedostatkem volného prostoru
• Nejsou potřeba samostatné napájecí skříňky, což významně snižuje náklady na instalaci v porovnání s jinými vysoce výkonnými nabíjecími stanicemi
                               webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

Maximální výnosy

• Podporuje všechny nabíjecí standardy používané na trzích a všechny velikosti baterií
• Dokáže nabít až tři elektromobily najednou (2x rychlonabíjení, 1x pomalé/AC nabíjení)
• Možnost úpravy na míru: terminál pro platby platebními kartami, systémy vedení kabelů, přizpůsobitelné obrazovky a loga, skříňka opatřená značkou/logem zákazníka
                     webimage-98d83ef2-3eea-402d-b703318f38270d94

Připravena na budoucnost

• Výstupní napětí až 920 Vdc umožňuje nabíjení elektrických vozidel budoucí generace 
• Podporuje budoucí potřeby jednoduchým navýšením nabíjecího výkonu až na  180kW

Rychlé nabíjení výkonem přesahujícím 50 kW

městské nabíjení

Městské nabíjecí stanice

Nabíjecí stanice Terra umožňují rychlé dobití na dojezd 100 km za pouhých 25 (Terra 54) nebo 15 minut (Terra 94)
                 webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Obchody/nákupní centra

Nabíjecí stanice Terra 124 dokáže během nákupu plně nabít dvě baterie současně a ještě dobít třetí vozidlo pomocí AC konektoru.
                       ABB_picto_48x48_11_power_charger_0470

Rychlonabíjecí stanice

Verze stanic Terra s vyšším výkonem dokážou nabít baterii na dojezd 100 km za pouhých 8 minut* a rychle nabíjet dvě vozidla současně.

*skutečná rychlost nabíjení závisí na modelu elektrického vozidla a podmínkách nabíjení

Odběr novinek ABB