Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

AC-Wandladestation – EVLunic

Die AC-Wandladestation für Ihre individuelle Anwendung

Die EVLunic AC-Wandladestation bietet eine qualitativ hochwertige und dennoch kostengünstige Ladestation für Elektroautos. Die bequeme Art, das Auto aufzuladen, während Sie etwas anderes machen.  Das Ladegerät ist in einem eigenen Gehäuse untergebracht, das entweder an der Wand oder an einer Stele/Standfuß montiert werden kann. Sie haben die Wahl zwischen 52 verschiedenen Produktvarianten, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Erleben Sie die hochwertigen und effizienten Lösungen des EVLunic Ladeportfolios.

Eigenschaften:

  • 4,6 KW - 22 kW Ladeleistung
  • Versiegeltes Elektronikfach
  • Flexibilität bei der Installation 

Vorteile:
  1. Zeitersparnis durch eine einfache Installation
  2. Platzersparnis dank des kompakten Design
  3. Hohe Qualität für mehr Zuverlässigkeit
  4. Integrierte DC-Fehlerstromerkennung für erhöhte Sicherheit



Die AC-Wandladestation ist in vier Varianten erhältlich

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

Weitere Informationen

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns