Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

EVLunic Basic und Basic +

Die EVLunic AC-Wandladestation bietet eine qualitativ hochwertige und dennoch kostengünstige Ladestation für Elektroautos. Die Wandladestation ist einfach zu montieren und in einem kompakten Design. Sie kann zu Hause oder im Büro installiert werden, so dass die Fahrer ihr Auto einfach einstecken und mit ihrem Tag weitermachen können.

Eigenschaften:

  • Mit 4,6kW (nur B), 11kW und 22kW  Ladeleistung erhältlich
  • Authentifizierung (B +)
  • Robustes Allwettergehäuse für den Innen- und Außenbereich

Vorteile:

  • Zeitersparnis durch eine einfache Installation
  • Platzersparnis dank des kompakten Design
  • Hohe Qualität für mehr Zuverlässigkeit
  • Integrierte DC-Fehlerstromerkennung 


Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

Weitere Informationen