Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Gelegenheits-Ladestationen für Elektrobusse

ABB Gelegenheits-Ladestationen bieten hohe Ladeleistungen über eine automatische Dachverbindung. Mit typischen Ladezeiten von 3-6 Minuten lässt sich das System problemlos in bestehende Betriebsabläufe integrieren, indem Ladegeräte an Endpunkten, Terminals und Zwischenhaltestellen installiert werden.

Vorteile: 

  • Elektrobusse werden in 3-6 Minuten aufgeladen
  • Modulares Design mit einer Ladeleistung von 150 kW, 300 kW, 450 kW und 600 kW
  • Einfache Integration in bestehende Buslinien (invertierter Stromabnehmer ermöglicht die Verwendung einer kostengünstigen und leichtgewichtigen Schnittstelle auf dem Dach des Busses)

Eigenschaften: 

  • Die bewährte Konnektivitätsfunktion von ABB ermöglicht maximale Verfügbarkeit und schnelle Service-Reaktion
  • Kompatibel mit verschiedenen Fahrzeugmarken und -typen
  • Basierend auf dem internationalen Standard IEC 61851-23


 

Weitere Informationen

 

ABB-Web-Feeds