Die EVLunic AC-Wallbox (Wandladestation) bietet eine qualitativ hochwertige und dennoch kostengünstige Ladestation für Elektroautos. Die bequeme Art, das Auto aufzuladen, während Sie etwas anderes machen. Das Ladegerät ist in einem eigenen Gehäuse untergebracht, das entweder an der Wand oder an einer Stele/Standfuß montiert werden kann. Sie haben die Wahl zwischen 52 verschiedenen Produktvarianten, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Erleben Sie die hochwertigen und effizienten Lösungen des EVLunic Ladeportfolios.
Eigenschaften:
- 4,6 KW - 22 kW Ladeleistung
- Versiegeltes Elektronikfach
- Flexibilität bei der Installation
Vorteile:
- Zeitersparnis durch eine einfache Installation
- Platzersparnis dank des kompakten Design
- Hohe Qualität für mehr Zuverlässigkeit
- Integrierte DC-Fehlerstromerkennung für erhöhte Sicherheit