Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

EVLunic Pro S und Pro M

Die EVLunic AC-Wandladestation bietet eine qualitativ hochwertige und dennoch kostengünstige Ladestation für Elektroautos. Die Wandladestation ist einfach zu montieren und in einem kompakten Design. Sie kann zu Hause oder im Büro installiert werden, so dass die Fahrer ihr Auto einfach einstecken und mit ihrem Tag weitermachen können.

Eigenschaften:

  • Mit 4,6kW , 11kW und 22kW  Ladeleistung erhältlich
  • Authentifizierung und Energiezähler
  • OCPP 1.5 und Lastmanagement enthalten
  • Integrierte DC-Fehlerstromerkennung 

Vorteile:

  • Zeitersparnis durch eine einfache Installation
  • Platzersparnis dank des kompakten Design
  • Hohe Qualität für mehr Zuverlässigkeit
  • Integrierter DC-Fehlerstromerkennung für erhöhte Sicherheit


Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

Weitere Informationen