Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Pantograph Up für Elektrobusse

ABB bietet eine ideale Lösung für Elektrobusse, die mit einem Stromabnehmer auf dem Dach ausgestattet sind. Damit lassen sich größere Flotten von Elektrobussen über Nacht im Bereich von 50-150 kW pro Fahrzeug und tagsüber mit 150 kW bis zu 600 kW für Gelegenheitsladungen aufladen.

Vorteile: 

  • Schnelles Laden mit einer großen Bandbreite an Leistungsstufen, um die Ladeanforderungen zu erfüllen, die am besten zu Ihrem Betriebsplan passen.
  • Ermöglicht hohe Betriebszeiten dank robuster Konstruktion, Ferndiagnose und Management-Tools.
  • Laden Sie Busse verschiedener Marken mit demselben Ladegerät, gemäß den internationalen Standards und umfassenden Interrop-Tests.          

Eigenschaften: 

  • Spannungsbereich von 150-850 V
  • Leistungsbereich von 50-100-150 kW für das Laden über Nacht
  • Sequentielles Laden mit bis zu 3 Kontaktstellen für das Laden über Nacht
  • Leistungsbereich von 150-300-450-600 kW für das Gelegenheitsladen

Weitere Informationen



ABB-Web-Feeds