Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

EVLunic

Sähköautojen lataus kiinteistöissä


ABB:n EVLunic Pro -latausrasiat tarjoavat kustannustehokkaan ja turvallisen ratkaisun rivitalojen, kerrostalojen, kauppakeskusten ja parkkihallien pysäköintilataukseen ladattaville hybrideille, täyssähköautoille ja muille sähköajoneuvoille.

Hyötyjä

  1. Helppo asentaa - säästät aikaa
  2. Kompakti rakenne - säästät tilaa
  3. Korkealaatuinen tuote - lisää luotettavuutta
  4. DC vuotovirtamittaus - lisää turvallisuutta


Ominaisuuksia

  1. Latausvirta 1 x 10 A - 3 x 32 A
  2. Ohjauselektroniikka ja kytkentätilat osastoituna
  3. Valittavissa useita eri optioita esim. kuormien hallintaan.

AC Wallbox CE version

Product browser
Documentation
Loading documents

Palvelut ja työkalut

Verkkosyötteet