Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Sähköbussien pikalataus

ABB:n HVC-pikalataustuotteet mahdollistavat suurteholatauksen automatisoidulla latausvirroittimella. Latausaika on keskimäärin 3–6 minuuttia, minkä ansiosta järjestelmä voidaan helposti integroida olemassa oleville lähiliikenteen reiteille asentamalla latauspisteitä päätepysäkeille, asemille tai välipysäkeille.

Tärkeimmät hyödyt: 

  • Sähköbussien lataus 3–6 minuutissa
  • Moduulirakenne, jolla lataustehoa saadaan 150 kW, 300 kW, 450 kW tai 600 kW.
  • Helppo integroida olemassa oleville reiteille (joko latausvirroitin ajoneuvoissa tai latausasemilla).

Tärkeimmät ominaisuudet: 

  • ABB:n palvelualusta  mahdollistaa maksimaalisen käytettävyyden, pitkän käyttöajan ja nopean huoltovasteen
  • Yhteensopiva useiden ajoneuvomerkkien ja -tyyppien kanssa
  • Perustuu kansainväliseen IEC 61851-23 -standardiin


Palvelut ja työkalut

  • Yhteydenotto

    Lähetä viesti, niin otamme sinuun yhteyttä

    Ota yhteyttä

Verkkosyötteet