Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Stazioni di ricarica ad alte prestazioni

Le stazioni di ricarica veloce sono diventate ancora più veloci che mai. Alte prestazioni per i veicoli elettrici della prossima generazione.

Nel prossimo futuro saranno disponibili veicoli elettrici con batterie sempre più grandi e una sempre maggiore autonomia. Per questa ragione, cresce la necessità di ampliare l'infrastruttura di ricarica con stazioni di ricarica veloce dalle prestazioni sempre più accentuate. ABB ha già oggi le soluzioni per il futuro.


Vantaggi
  • Capacità di ricaricare veicoli da 400V e 800V a piena potenza
  • L'innovativa tecnologia DC-Power-Sharing dinamica garantisce la ricarica di veicoli elettrici di varie potenze, ottimizzando nel contempo il collegamento alla rete elettrica disponibile
  • Con una uscita da 375A, una singola stazione di ricarica può ricaricare in continuo un veicolo elettrico da 400V fino al pieno carico di 150kW

Caratteristiche
  • Supporto degli standard di ricarica CCS (cavo da 500A raffreddato a refrigerante liquido), CHAdeMO (200A) e GB (500A)
  • Pronta per i veicoli elettrici attuali e per quelli del futuro
  • Sistema modulare: 175 - 500kW

Ulteriori informazioni