Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Stazioni di ricarica di opportunità per bus elettrici

Le stazioni di ricarica di opportunità ABB offrono elevate prestazioni tramite un collegamento posto sul tetto del bus. Con tempi di ricarica che vanno dai 3 ai 6 minuti, questo sistema può essere facilmente integrato nell'attività di trasporto giornaliera, con apparecchi di ricarica installati presso capilinea, terminal e fermate intermedie.

Vantaggi:

  • I bus elettrici si ricaricano in 3-6 minuti
  • Design modulare con potenze di 150 kW, 300 kW, 450 kW e 600 kW
  • Facile integrazione nelle linee bus esistenti (la presa di corrente inversa consente l'utilizzo di interfacce leggere ed economiche sul tetto del bus)

Caratteristiche:

  • La consolidata funzione di connettività di ABB consente la massima disponibilità del sistema e una rapida reazione alle richieste di assistenza
  • Compatibile con diverse marche e tipi di veicoli
  • Basato sullo standard internazionale IEC 61851-23


Ulteriori informazioni

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci