Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Opportunity charging per bus elettrici

I prodotti ABB HVC-Opportunity charging offrono una ricarica ad alta potenza con connessione automatica al tetto del veicolo. Con un tempo di ricarica di 3-6 minuti, il sistema panto down può facilmente essere integrato a impianti esistenti installando i punti di ricarica presso depositi, capolinea e fermate intermedie.

Principali vantaggi: 

  • Ricarica di bus elettrici in 3-6 minuti
  • Design modulare con potenza di ricarica a 150 kW, 300 kW, 450 kW e 600 kW. 
  • Facilmente integrabili a linee bus esistenti (il pantografo inverso consente l’uso di un’interfaccia economica e leggera sul tetto del bus).

Principali caratteristiche: 

  • I servizi di connettività ABB consentono operatività ottimale, elevata continuità operativa e assistenza rapida
  • Compatibili con veicoli di diverse marche e modelli
  • Basati sullo standard internazionale IEC 61851-23

Services and Tools

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci