Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Terra 53 CG

Vantaggi principali

  • La struttura multiprotocollo delle colonnine è compatibile le metodologie CCS e CHAdeMO per la ricarica ultra rapida in c.c. e con lo standard EN61851-1 per la ricarica in c.a. (tipo 2, modo 3). 
  • Il sistema di alimentazione modulare garantisce ridondanza e continuità di carica.
  • Grazie ai servizi via Internet, i nostri caricatori possono essere monitorati in remoto per una maggiore efficienza di funzionamento.

Caratteristiche principali

  • CCS, cavo AC 43kW.
  • Sviluppati per garantire la massima continuità di output.
  • Certificati per la compatibilità elettromagnetica (EMC) secondo lo standard IEC 61000 per le aree residenziali e industriali, incluse stazioni di rifornimento, outlet e uffici.
  • Una connessione a "prova di futuro" basata su standard industriali aperti consente di monitorare l'operatività e avere assistenza, aggiornamenti e miglioramenti, tutto in remoto.
  • Interfaccia di facile uso con display touch-screen leggibile anche alla luce del giorno, visualizzazione grafica della ricarica in corso e dell'autorizzazione RFID.
  • Robusto involucro in acciaio inossidabile resistente alle intemperie.
Dati tecnici
Documentazione
Loading documents

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci