Terra DC Wallbox
La ricarica veloce con ingombro ultracompatto.

La soluzione di ricarica veloce ideale per aziende, supermercati, centri commerciali e parcheggi urbani.
*definiti dalla normativa: ricarica lenta (da 3,7 a 7,4kw), accelerata (7,4-22kw), veloce (22-50kw) e super veloce (oltre i 50kw)

Scopri il prodotto più adatto a te

 

Contattaci per ricevere maggiori informazioni, è gratis e senza impegno!

Compila il form!

 

  • Flessibilità
    Compatibilità con tutte le tipologie di autoveicoli, inclusi i veicoli pesanti e i veicoli di futura generazione
    Ampia gamma di servizi di connettività
    Possibilità di ricevere aggiornamenti da remoto
    Adatto per installazioni ad uso interno ed esterno: IP54

  • Tipo di connettore
    Cavo con connettore CCS Combo – 2
    Cavo con connettore CHAdeMO

  • Potenza
    Massima potenza di uscita: 22,5 kW
    (24 kWp)
    Range di tensione in uscita per
    ricarica: CCS-2: 150 – 920 V c.c.; CHAdeMO: 150–500 V c.c.
    Massima corrente di ricarica: 60 A

  • Connettività
    GSM / 3G (opzione 4G)
    Ethernet
    RFID
    OCPP

 

Scopri le caratteristiche

Intelligenza

La Terra DC wallbox è l'investimento intelligente per la mobilità elettrica. Sviluppata insieme ai principali produttori di veicoli elettrici, la wallbox DC offre una ricarica veloce in un ingombro ultracompatto.

Sicurezza

Realizzata da ABB per soddisfare i più alti standard di sicurezza, comprovati da test di certificazione indipendenti in tutto il mondo: la wallbox Terra DC di ABB è sicura e affidabile, anche per uso residenziale.

 

Strumenti e servizi

Lo sapevi che puoi accedere agli incentivi statali per l'acquisto e l'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici?

Scarica la guida

 

Scopri tutte le soluzioni ABB per l’infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici.

Sfoglia il catalogo

 

Download

 

Vedi anche

 

Scopri tutti i prodotti ABB

 

Scopri tutte le soluzioni ABB

 

 

Numero Verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language