Greitojo įkrovimo stotelė

Terra 54 yra Terra 53, geriausiai Europoje ir Šiaurės Amerikoje parduodamos 50 kW nuolatinės srovės krovimo stotelės, įpėdinė. Didėjant elektromobilių (EV) akumuliatorių talpai Terra 54 įgalina nuolatinį įkrovimą visu 50 kW galingumu esant 200 - 500 V, o 200 - 920 V įtampą palaiko Terra 54HV.

ABB 20kW DC įkrovimo stotelė yra ekonomiškas daugiastandartinis sprendimas, kuriam nereikia  sudėtingos tinklo infrastruktūros. Todėl šį Terra įkroviklį lengva įdiegti skirtingose vietų, jį nesudėtinga įdiegti šalia bet kurio turimo kintamos srovės lėtai įkraunamo tinklo. Ji elektromobilį įkrauna per 30–120 minučių.

Pagrindiniai privalumai:


Terra 54 - tai greitasis EV įkroviklis, galintis aptarnauti visas rinkoje esančias elektrines transporto priemones (hibridus ir įkraunamus iš tinklo), nes palaiko visus EV įkrovimo standartus:

  • CCS 1.0 ir CCS 2.0 (Combined Charging System)
  • CHAdeMO (įkrauna ir Tesla Model S, X, ir Roadster per adapterį)
  • Type 2 AC įkrovimas (net iki 43 kW!)


Terra 54HV (HV - aukšta įtampa) variantai taip pat skirti transporto priemonių, kuriose yra aukštos įtampos akumuliatoriai (800V), pvz. sportiniai automobiliai (kaip Porsche Taycan), elektriniai autobusai ar kitos sunkiasvorės transporto priemonės, įkrovimui.

Įkroviklis skirtas nepriekaištingam ir saugiam naudojimui; jį galima įrengti gyvenamuosiuose rajonuose, pvz. degalinėse, prie parduotuvių ir biurų (nes atitinka IEC 61000 EMC class B).

Įkroviklis prijungtas prie ABB Ability™ debesies ir tai užtikrina pilną skaitmeninį sprendimą:

  • Pritaikytas ateičiai: dažnas programinės įrangos atnaujinimas užtikrina suderinamumą su visomis naujomis rinkoje pasirodžiusiomis elektrinėmis transporto priemonėmis
  • Aukščiausias patikimumas ir veikimo laikas rinkoje: nuotolinis palaikymas, diagnostika ir trikdžių šalinimas 24 val 7 dienas per savaitę.


Pagrindinės sąvybės:

  • Baterijų įkrovimas 200 – 500 V (Terra 54), arba 200 – 920 V (Terra 54HV)
  • IEC 61000 EMC class B - sertifikuota naudoti pramonės ir gyvenamuosiuose rajonuose (degalinėse,  prekybos vietose, biuruose ir kt.)
  • Nauji įkrovimo jungčių laikikliai - patogus ir stabilus laikymas.
ABB_Charger

Mūsų sprendimai

Naudingos nuorodos

Select region / language