Global site

ABB svetainė naudoja slapukus. Naudodamiesi šia svetaine Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau

Didelės galios greitas įkrovimas

Greitas įkrovimas tarpo dar spartesnis. Didelė galia naujos kartos elektromobiliams.

Rinkoje nuolat pasirodo nauji elektromobilių modeliai su didesnėmis baterijomis, kurie įveikia didesnį atstumą viena įkrova. Tad augs ir infrastruktūros poreikiai, kuomet reikės daugiau greitojo įkrovimo taškų su didesnėmis energijos sąnaudomis. ABB turi sprendimus, kurie šią ateitį paverčia realybe jau šiandien.

Pagrindiniai privalumai:

  • Pritaikyta dabar rinkoje esantiems ir ateities elektromobiliams,
  • 375 A išėjimo srovė vienai jungčiai leidžia greitai įkrauti 920 VDC,
  • Dinaminė nuolatinės srovės energijos paskirstymo technologija užtikrina efektyvią įkrovą,
  • Augant galios poreikiams, sistema gali būti lengvai plečiama; yra integruota galvaninė izoliacija.


Pagrindinės funkcijos:

  • Palaiko CCS (500 A skysčiu aušinami kabeliai) ir CHAdeMO (200 A) standartus,
  • Modulinės sistemos krovimo galia nuo 175kw iki 350kW,
  • Įkroviklyje integruotas aušintuvas - paprasta aušinti sistemą ir užtikrinti jos patikimumą

Naudingos nuorodos

ABB naujienų srautas

Prisijunkite prie mūsų

YouTube