Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

DC Wallbox – 24kW

Kompaktowa ładowarka DC dla dealerów samochodowych, biurowców i galerii handlowych.

Wallbox DC dostępny jest z jednym lub dwoma złączami, wspierając zarówno standard CCS, jak i CHAdeMO. Codzienne korzystanie ze stacji jest łatwe dzięki 7-calowemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu, który jest czytelny w świetle dziennym.

Z zakresem napięcia wyjściowego do 920V DC jest to w pełni przyszłościowe rozwiązanie przygotowane do obsługi następnej generacji pojazdów elektrycznych.

Inteligentny wallbox DC korzysta z ABB Ability™ Connected Services w celu integracji z istniejącą infrastrukturą IT. Umożliwia to autoryzację użytkowników, integrację z systemami zewnętrznymi i platformami płatniczymi, monitorowanie, zdalne diagnozowanie i naprawy, jak również zdalne aktualizacje.

Główne korzyści:

  • Przyszłościowa łączność
  • Dostarczanie energii bezpośrednio do baterii pojazdu
  • Zdalna kontrola 

Główne cechy:

  • Wskaźnik postępu sesji ładowania, rozpoczynanie i zatrzymywanie ładowania, menu pomocy i wyboru języka
  • Autoryzacja RFID oraz kodem PIN wprowadzanym na wyświetlaczu
  • Trwała, odporna na wszelkie warunki atmosferyczne obudowa pozwalająca na montaż wewnętrzny i zewnętrzny

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents

Serwis i narzędzia

Kanały RSS