Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ładowanie dużej mocy

Szybkie ładowanie jeszcze szybsze. Duża moc dla pojazdów elektrycznych nowej generacji

Wkrótce na rynek trafi kilka modeli pojazdów elektrycznych z pojemniejszymi akumulatorami i większymi zasięgami. Potrzeby w zakresie infrastruktury do ich ładowania stale rosną. Musi pojawić się więcej stacji szybkiego ładowania o większej mocy. ABB już dzisiaj oferuje rozwiązania pozwalające spełnić przyszłe wymagania.


Główne korzyści:
  • Możliwość ładowania pojazdów pod napięciem 400 V i 800 V przy pełnej mocy
  • Unikalna technologia dynamicznego współużytkowania mocy DC zapewnia najskuteczniejszy sposób ładowania wielu pojazdów elektrycznych wysokiej mocy, optymalizując dostępne połączenie z siecią
  • Jedna szafa zasilania z gniazdem 375 A jest w stanie ładować samochód o napięciu 400 V w sposób ciągły, przy pełnej mocy 150 kW

Główne cechy:
  • Obsługuje standardowe stacje ładowania CCS (500 A, kable chłodzone cieczą), CHAdeMO (200 A) i GB (500 A)
  • Odpowiednie rozwiązanie do obecnych i przyszłych pojazdów elektrycznych
  • System modułowy: 175 – 500 kW

 

Kanały RSS