Uniwersalne, szybkie ładowarki
Wielostandardowe stacje ładowania prądem stałym ABB Terra to najlepiej sprzedające się w Europie i Ameryce Północnej stacje ładowania o mocy 50 kW DC. Wspierając pojazdy elektryczne i ich baterie, których pojemność stale się powiększa, ABB Terra umożliwia ładowanie mocą 50 kW w sposób ciągły przy 200 – 500 V, podczas gdy 200 – 920 V jest wpierane przez wersję Terra 54HV.
Stacje ładowania ABB Terra w wersji oferującej moc 20kW DC to efektywne kosztowo, wielostandardowe rozwiązanie. Skromne wymagania dotyczące mocy wejściowej sprawiają, że może zostać zainstalowana np. obok istniejącej już sieci ładowania AC. Czas potrzebny na naładowanie pojazdu elektrycznego w przypadku tej wersji wynosi od 30 do 120 minut.
Główne korzyści:
- Szybka stacja ładowania o mocy 50 kW DC wspierająca standardy CCS, CHAdeMO oraz ładowanie AC - Typ 2 (opcjonalnie) z mocą 22 lub 43 kW AC poprzez kabel lub 22 kW AC za pomocą gniazda.
- Przyszłościowa łączność przez otwarte standardy umożliwiająca zdalne monitorowanie, wsparcie oraz aktualizacje.
- Zaprojektowana, aby dostarczyć pełną moc w sposób ciągły I niezawodny przez cały okres eksploatacji.
Główne cechy:
- Ładowanie baterii przy 200 – 500 V (Terra 54) lub przy 200 – 920 V (Terra 54HV).
- IEC 61000 EMC Class B - certyfikacja dla obszarów przemysłowych i mieszkalnych (w tym stacje benzynowe, punkty sprzedaży detalicznej, biura itp.).
- Nowe uchwyty na złącza zapewniające stabilne trzymanie i poprawiające komfort korzystanie ze stacji.