Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ficando aqui , está a concordar com a nossa utilização de cookies. Ler mais

Estação de carregamento DC multi-standard

As estações de carregamento rápido DC multi-standard Terra da ABB são as melhores estações de carregamento de 50 kW DC vendidas na Europa e na América do Norte. Suportando o aumento das capacidades das baterias dos VE, o Terra da ABB permite um carregamento contínuo de 50 kW a 200 - 500 V, enquanto que o 200 - 920 V é suportado pelo Terra 54HV.

A estação de carregamento Terra 20kW da ABB é uma solução multi-tomada económica e não requer uma ligação de rede pesada. Este carregador Terra é, portanto, fácil de instalar em muitos locais e pode ser facilmente instalado junto a qualquer rede de carregamento lenta de CA existente. Carrega um carro elétrico em 30-120 minutos.


Principais benefícios

  • Carregador rápido de 50 kW DC com suporte para CCS, CHAdeMO e AC de tipo 2 (opcional) cabo AC de 22 ou 43 kW ou tomada CA de 22 kW.
  • Conexão à prova de futuro por meio de standards abertos da indústria, incluindo monitorização e assistência remota, atualizações e upgrades.
  • Projetado para fornecer saída de potência total continuamente e com fiabilidade ao longo da vida útil.

Características principais:

  • Carregar as baterias a 200 - 500 V (Terra 54) ou a 200 - 920 V (Terra 54HV).
  • IEC 61000 EMC Classe B certificado para áreas industriais e residenciais (incluindo postos de abasteciemento, pontos de venda, escritórios, etc.).
  • Novos porta-conectores sofisticados, para facilitar o manuseio e uma fixação mais estável.

 

A nossa oferta

Produtos e Downloads

Product browser
Downloads
Loading documents