Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ficando aqui , está a concordar com a nossa utilização de cookies. Ler mais

Carregadores de oportunidade para autocarros elétricos

Os carregadores de oportunidade HVC da ABB oferecem carga de elevada potência por meio de uma ligação ao teto automatizada. Com tempos de carga típicos de 3-6 minutos, o sistema pode ser facilmente integrado em operações existentes, instalando carregadores em terminais, terminais e paragens intermediárias.

Principais benefícios: 

  • Carregamento de autocarros elétricos em 3-6 minutos
  • Design modular que oferece potência de carregamento de 150 kW, 300 kW, 450 kW e 600 kW.
  • Fácil de integrar em linhas de autocarros existentes (o pantógrafo invertido permite o uso de uma interface de baixo custo e baixo peso no teto do autocarro).

Principais características: 

  • O conjunto comprovado de recursos de ligação da ABB permite disponibilidade máxima, alta disponibilidade e rápida resposta de serviço
  • Compatível com várias marcas e tipos de veículos
  • Segundo a norma internacional IEC 61851-23


Serviços e ferramentas

  • Contacte-nos

    Submeta o seu inquérito e nós contatá-lo-emos

    Contacte-nos