Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

Energia pre vaše cesty

Rýchlonabíjacie stanice Terra

 

Rýchlonabíjacie stanice Terra sú určené pre pohodlné nabíjanie všetkých typov elektrických vozidiel, vrátane budúcich modelov vybavených vysokonapäťovými systémami. Vďaka kompaktným rozmerom sú ideálnym riešením pre mestské prostredie a ich modulárna koncepcia umožňuje zvyšovanie výkonu až do 180 kW pri súčasnom nabíjaní 3 elektrických vozidiel naraz.

Súčasťou tejto skupiny výrobkov sú nabíjacie stanice Terra 24 až Terra 184, vrátane najpredávanejšej nabíjacej stanice s výkonom 50 kW v Európe a severnej Amerike - Terra 54.

Vlastnosti a funkcie

     ABB_picto_48x48_14_measurement_0520

Kompaktná konštrukcia

  • malé rozmery (jedna malá skriňa) robia z nabíjacej stanice perfektné riešenie pre mestské prostredie s nedostatkom voľného priestoru
  • nie sú potrebné samostatné napájacie skrine, čo výrazne znižuje náklady na inštaláciu oproti iným vysokovýkonným nabíjacím staniciam
                    webimage-41bc4d25-5bb1-4ee5-8d72f07160cc65b0

Maximálne výnosy

  • podporuje všetky nabíjacie štandardy na trhu a všetky veľkosti batérií
  • dokáže nabiť až 3 elektromobily naraz (2x cez rýchlonabíjanie a 1x pomalým/AC nabíjaním)
  • rôzne úpravy na mieru: terminál pre platobné karty, systémy vedenia káblov, prispôsobenie obrazoviek a loga, skriňa označená značkou zákazníka
           webimage-

Pripravená na budúcnosť

  • výstupné napätie až 920 VDC umožní nabíjanie elektrických áut budúcej generácie
  • potrebám biznisu v budúcnosti vyhovie jednoduchým navýšením nabíjacieho výkonu až do 180kW

Rýchle nabíjanie výkonom presahujúcim 50 kW

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

Mestské nabíjacie stanice

 

Nabíjacie stanice Terra umožňujú rýchle dobitie na dojazd ďalších 100 km už za 25 minút (Terra 54) alebo 15 minút (Terra 94).

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Obchody/ nákupné centrá

 

Nabíjacia stanica Terra 124 dokáže behom nákupu plne dobiť batérie dvoch elektrických vozidiel naraz a ešte zároveň nabíjať tretie vozidlo cez AC konektor.

webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

Rýchlonabíjacia stanica

 

 

Verzie staníc Terra s vyšším výkonom dokážu nabiť batériu elektrického auta na dojazd ďalších 100 km už za 8 minút* a poskytnúť rýchle nabíjanie dvom elektromobilom naraz

* skutočná rýchlosť nabíjania závisí od modelu elektrického auta a podmienkach nabíjania

Pozrite si

ABB Web Feeds