Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Laddinsats för motorvärmarkapsling

Laddinsatser för uttagscentraler 3,7 kW. Gör det enkelt att ladda din elbil.

ABB:s laddstationer är kompatibla med de senaste standarderna. Typ 2-uttagen följer den europeiska standarden för AC-laddning och Mode 3 garanterar den högsta säkerhetsnivån. Laddstationen verifierar att bilen är korrekt ansluten, övervakar skyddsjord samt styr laddningsströmmen.

Enkel uppgradering

ABB:s laddinsatser på 3,7 kW (16A/230V) används med fördel till att enkelt uppgradera en befintlig bilvärmarcentral genom att ta ur den gamla insatsen och jacka i den nya. De passar också utmärkt i nyinstallation med vår standard bilvärmarkapsling CWA 1.

Laddinsatserna är utrustade med en fast spiralkabel på 4 meter med Typ 1- eller Typ 2-handske samt ett schukouttag. Både kabel och schukouttag är utrustade med varsin elmätare C11 och personskyddsautomat. De nya insatserna stödjer Mode 3-laddning enligt standard IEC 61851-1.

Tekniska specifikationer

E-nummer 24 455 17 24 455 18  24 455 21
Beställningsnummer 2CMA102056R1000 2CMA102057R1000  2CMA104413R1000
Laddningsmode handske Mode 3 Mode 3  Mode 3
Effekt 3,7 kW 3,7 kW  3,7 kW
Ström/spänning handske 16A/230V 16A/230V  16A/230V
Ström/spänning schuko 6A/230V 6A/230V  6A/230V
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz  50/60 Hz
IP-klass IP44 med kapsling IP44 med kapsling  IP44 med kapsling
Temperatur -25 +50°C -25 +50°C  -25 +50°C
Typ av handske Typ 1 Typ 2  Typ 2
Inbyggd elmätare C11 C11  B21 113-100 med M-Bus kommunikation
Personskyddsautomat Ja Ja  Ja
Vikt (kg) 3,15 3,15  3,15
Antal faser 1 1  1

Mer information

  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss

Populära länkar

Webbflöden