Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Snabbladdare elbil - Terra DC

Elekrifiera vägarna

Terra DC är en snabbladdare för elbil och är utformad för smidig laddning av alla typer av elfordon, inklusive kommande versioner utrustade med högspänningssystem. Den kompakta storleken gör snabbladdaren perfekt för användning i stan, och den modulbaserade utformningen gör det möjligt att öka laddeffekten upp till 180 kW och ladda upp till tre elfordon samtidigt.

Produktfamiljens sortiment sträcker sig från Terra 24 till Terra 184, och inte minst Terra 54, som är den mest sålda snabbladdaren för 50 kW likström i Europa och Nordamerika.

Vårt erbjudande

     ABB_picto_48x48_14_measurement_0520

Kompakt avtryck

  • Litet avtryck (ett kompakt skåp) gör att den passar i stadsmiljöer med begränsat utrymme
  • Inga separata elskåp behövs, vilket sänker installationskostnaderna avsevärt jämfört med andra snabbladdare med hög effekt
             
      uppkurva

Maximerade intäkter

  • Stöd för alla laddningsstandarder och batteristorlekar på marknaden
  • Kan ladda upp till tre fordon samtidigt (två med snabbladdning och ett med normal laddning)
  • Många möjliga anpassningar: terminal för kreditkortsbetalning, kabelhanteringssystem, anpassning av skärm och logotyper, märkesskåp
           webimage-

Framtidssäkrad

  • Med en bred utgångsspänning från 150 upp till 920 VDC är snabbladdaren perfekt lämpad för dagens och nästa generations elfordon
  • Stöder företags framtida behov tack vare enkel kraftuppgradering upp till 180 kW

Snabbladdning utöver 50 kW

webimage-897f4eb5-707b-4e62-a4bb79d05b0ea965

Laddpunkt i stan

Terra snabbladdare elbil kan erbjuda
en snabb "påfyllning" och addera 100 km
ellermotsvarande räckvidd på så lite som
25 minuter (Terra 54) eller 15 minuter
(Terra 94).

webimage-9e4e569f-9e34-40c9-97f0e0d9e4510ade

Shoppingcentra och handelsplatser

Terra 124 snabbladdare kan erbjuda en snabb
fullständig batteriladdning av två fordon
samtidigt på en tid som motsvarar ett
vanligt butiksärende och ladda upp ett
tredje fordon med hjälp av växelströmsuttaget.

webimage-91e9c1fd-8b36-4fbb-9082ccb2bd1a8377

Snabbladdningsstation

De högre effektversionerna av Terra snabbladdare kan tillhandahålla 100 km räckvidd på så lite som 8 minuter* och snabbladda två fordon samtidigt.

Mer information

Loading documents

Populära länkar

Webbflöden