Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Terra HP-laddare – upp till 350 kW

Tredje generationen av Terra HP laddstation är en moduluppbyggd 175-350 kW högeffektsladdare som lämpar sig utmärkt för laddning längs motorvägar och publik drift av laddinfrastruktur.

Behoven av infrastruktur för elfordonsladdning växer och efterfrågan på snabbare och högre effekter ökar hela tiden. Med ABB:s teknik för dynamisk lastbalansering ABB Dynamic DC power sharing kan två kraftskåp kopplas ihop för att ladda ett fordon med upp till 350 kW och 500 A eller två fordon samtidigt med upp till 175 kW och 375 A. 

Terra HP generation III-laddstation ger en laddning med hög laddeffekt, låg ljudnivå på laddaren, en extra lång laddkabel med kabelindragningssystem, litet footprint och flera alternativ för autentisering, betalning och kundanpassning.

Vill du ha produktinformation eller service?

tumb

Lätt att använda

Terra HP generation III-laddstation ger en laddning med hög uteffekt vid låga bullernivåer, en lång laddkabel med kabelindragningssystem, liten yta för användarenheten och flera alternativ för autentisering, betalning och kundanpassning.

100x100_High-value quality

Anpassningsbart varumärke

Gör laddaren till en del av ditt varumärke. Anpassa laddaren genom att foliera den, välja en matchande färg för lysdiodsremsorna och anpassa användargränssnittet för att matcha ditt varumärke.

money_icon

Byggd för professionell användning

Terra HP är byggd för kommersiell drift med dynamisk lastbalanseringsfunktioner för att optimera användningen av laddningsresurser, energihanteringslösningar för att hantera framtida tillväxt och samtidigt optimera nätanslutningskostnaderna, samt fjärrprogramvara som möjliggör ett framtidssäkert system genom att göra det möjligt att uppgradera kapaciteten hos dagens och morgondagens elfordon.

 

Viktiga fördelar:

  • Nytt kabelindragningssystem med extra långa kablar
  • Omfattande spänningsnivåer; från 150 till 920 V likström som stöder dagens och nästa generations elfordon
  • 500 A laddning med låga ljudnivå
  • Dynamisk lasthantering för att spara kostnader
  • Skalbar installation med inbyggd galvanisk isolering
  • Laddstation med litet footprint, integrerat kylsystem och anslutning till 400 V standardväxelströmsnät
  • EMC klass-B som krävs för installation i bland annat bostadsområden etcetera
  • Uppfyller IEC61851-23 för Y-kapacitet på systemnivå och IP67-klassning på vätskekylda laddkablar
  • Flera kundanpassningsalternativ (LED-belysning, skärmstorlek, betalningsterminaler)

Aktuellt

Tjänster och verktyg

Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents

Populära länkar

Webbflöden