Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Pantograf ned för elbussar

ABB erbjuder en idealisk lösning för att ladda elbussar helt automatiskt enligt OppCharge-protokollet. Med laddtider på 3 till 6 minuter kan systemet enkelt integreras i den befintliga verksamheten och säkerställa kollektivtrafik utan utsläpp och utan att påverka ruttens normala drift.

Viktiga fördelar: 

  • Snabb laddning med ett brett omfång av effektnivåer som uppfyller de laddningsbehov som passar ditt driftsschema bäst.
  • Möjliggör hög drifttid tack vare robust konstruktion, fjärrdiagnostik och administrationsverktyg.
  • Ladda bussar från olika tillverkare med samma laddare, som följer internationella standarder och har genomgått omfattande interoperabilitetstestning.     

Viktiga funktioner: 

  • Spänningsomfång från 150–850 V
  • Effektomfång på 150–300–450–600 kW
  • Säker och tillförlitlig helautomatisk anslutning

Aktuellt

Tjänster

Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents
  • Kontakta oss

    Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig

    Kontakta oss

Populära länkar

Webbflöden