Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Yüksek Güçlü Şarj

Yüksek Güçlü Şarj daha da hızlandı. Yeni nesil elektrikli araçlar için yüksek güç.

Daha büyük batarya ve daha uzun menzillere sahip birçok elektrikli araç (EA) modeli geliyor. Altyapı ihtiyaçları artıyor. Daha yüksek güç taleplerine sahip daha hızlı şarj noktalarına ihtiyaç artacak. ABB, geleceği inşa edecek çözümlere bugünden sahip.

Başlıca faydaları

  • Mevcut ve gelecek nesil EA’lar için uygun
  • 920 VDC'de hızlı şarj etmek için güç kabini başına 375 A çıkış akımı
  • Maliyetten tasarruf etmek için dinamik DC güç paylaşım teknolojisi
  • Entegre galvanik izolasyonlu ölçeklenebilir kurulum

Başlıca özellikleri

  • CCS (500 A sıvı soğutmalı kablolar) ve CHAdeMO (200 A) desteği
  • Modüler sistem, 175kw'tan 350kW'a varan şarj güçleri
  • Çıkış ünitesindeki entegre soğutucu montaj kolaylığı sağlar ve saha düzeyinde yedeklilik oluşturur

Öne Çıkanlar

Servisler ve Araçlar

Ürünler ve Dosyalar

Ürün tarayıcı
Dosyalar
Loading documents

ABB Web Yayınları