Global site

ABB web sitesi çerezler kullanır. Burada kalarak çerezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

Elektrikli otobüsler için pantograf çözümleri

ABB, tavana monte pantograf ile donatılmış ideal bir elektrikli otobüs için pantograf çözümü sunar. Bu, daha büyük elektrikli otobüs filolarının gece boyunca araç başına 50-150 kW aralığında ve gün boyunca 150 kW ila 600 kW'a kadar hızlı şarj ile şarj edilmesini sağlar.

Başlıca faydaları  

  • Çalışma programınıza en uygun şarj ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli güç seviyelerinde hızlı şarj.
  • Dayanaklı tasarım, uzaktan tanılama ve yönetim araçları sayesinde yüksek kesintisiz çalışma süresi sağlar.
  • Uluslararası standartlara ve kapsamlı interrop testlerine uygun farklı markaların otobüslerini aynı şarj cihazıyla şarj edin.     

Başlıca özellikleri 

  • 150-850 V gerilim aralığı
  • Gecelik şarj için 50-100-150 kW güç aralığı
  • Gece şarjı için 3 çıkışa kadar sıralı şarj
  • Hızlı şarj için 150-300-450-600 kW güç aralığı

Servisler ve Araçlar

Ürünler ve Dosyalar

Ürün tarayıcı
Dokümanlar
Loading documents
  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın

ABB Web Yayınları