Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Statische Blindleistungskompensation (SVC)

Statische Blindleistungskompensatoren (SVC) sind Geräte, die Netzspannungen schnell und zuverlässig steuern können. SVC kontrolliert und reguliert die Spannung auf den gewünschten Sollwert unter normalen, stationären Zuständen sowie für außerplanmäßige Situationen und kann dadurch dynamisch und schnell Blindleistung zur Verfügung stellen, während es Systemeventualitäten beachtet (z.B. Netzwerkkurzschlüsse, Leitungs- und Generatorabschaltungen). Darüber hinaus kann SVC die Übertragungsleistung steigern, Verluste reduzieren, Wirkleistungsschwingungen abschwächen und Lastverlust bei Überspannung vorbeugen.

SVC wird individuell auf die spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Kunden angepasst. SVC besteht aus einer Anzahl von festen oder geschalteten Zweigen, von denen mindestens eine Verzweigung Thyristoren enthält. Die Kombination von Verzweigungen kann je nach Bedarf hinsichtlich der Anforderungen variiert werden. SVC umfasst typischerweise eine Kombination aus mindestens zwei der unten angegebenen Elemente (z.B. TCR / FC oder TCR / TSC / FC):

  • Thyristorgesteuerter Reaktor (TCR)
  • Thyristorgeschaltete Kondensatoren (TSC)
  • Oberschwingungsfilter (FC)
  • Mechanisch geschaltete Kondensatorbank (MSC) oder Reaktorbank (MSR)

Die häufigsten Topologien für SVCs sind: TCR/ FC oder TCR/ TSC/ FC. Der Hauptvorteil für eine Topologie mit TSC-Zweigen ist, dass Verluste reduziert werden (indem die Filtergröße reduziert wird). Mechanisch geschaltete Bänke können sowohl auf HV- als auch auf LV-Seite des SVC-Transformators eingeschlossen werden, um die Gesamtblindleistungsunterstützung außerhalb des Dynamikbereichs zu erhöhen. ABB SVC-Steuersysteme können dafür genutzt werden, um bestehende oder neue Filterbänke zu überwachen.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Anwendungen

Referenzen

Erfahren Sie mehr

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns

ABB-Web-Feeds