Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Shore-to-Ship-Umrichter

ABB Frequenzumrichter sind eine wirtschaftliche und effiziente Lösung, um Schiffe (60 Hz) mit dem öffentlichen Netz (50 Hz) zu verbinden.

Diese Umrichter helfen Terminalbetreibern dabei, Umweltvorschriften zu erfüllen, die Luftqualität in Häfen zu verbessern und den Lärm zu verringern. Sie erlauben es Schiffen an Liegeplätzen ihre Bordstromversorgung herunterzufahren und sich mit dem Hafennetz zu verbinden. Die meisten Schiffe arbeiten mit 60-Hz-Strom, während lokale Netze in den meisten Teilen der Welt mit 50 Hz betrieben werden.

ABB Frequenzumrichter sind eine wirtschaftliche und effiziente Lösung, um den Netzstrom in die geeignete Frequenz umzuwandeln, die an Bord benötigt wird. Dank eines komplementären Produktportfolios, das aus PCS 100 SFC und PCS 6000 besteht, können wir passende Frequenzwandler-Lösungen von 120 kVA bis hin zu 120 MVA anbieten.

ABB bietet Frequenzumrichter-Pakete (Frequenzumrichter, Transformatoren und Wärmetauscher) an Systemintegrierer an. Darüber hinaus bietet ABB umfassende Turnkey-Landstromversorgungs-Lösungen von der Anbindung an das öffentliche Stromnetz bis hin zur Installation auf Schiffen an.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Unser Angebot

ABB-Web-Feeds