Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Alihankinta 2020 -virtuaalitapahtuma 8.-10.12.2020

Tulevaisuus on yhteistyötä

Perinteisten teollisuusalojen vahvan robotiikkaosaamisen lisäksi me ja yhteistyökumppanimme olemme vahvasti mukana seuraavassa teollisuuden muutoksessa ja uusien teknologioiden käyttöönotossa.

ABB:n yhteistyörobotit tarjoavat kustannustehokasta, joustavaa ja turvallista työskentelyä ihmisten apuna. Vuoteen 2027 mennessä 30% kaikista uusista roboteista odotetaan olevan cobotteja. Tulevaisuuteen katsomme yhdessä ympäri Suomea toimivien ABB Value Provider kumppaniemme kanssa.

Olemme tavattavissa myös virtuaalitapahtuman jälkeen

Missasitko tapahtuman? Robottiasiantuntijoihimme saat yhteyden oheisen yhteydenottolomakkeen kautta.

ABB Live Stream: Keskiviikko 9.12. klo 13.00 - 14.00

Paneelikeskustelu: Cobotiikka vaatii yhteistyötä

Cobotiikka on yhteistyötä ihmisen ja robotin välillä, mutta myös toimittajan ja asiakkaan välillä. Cobotiikan ympärillä keskustelu rajoittuu usein ohjelmoinnin helppouteen, mutta cobotteja käytettäessä tulee huomioida myös muita tärkeitä asioita.

Panelistit:
CEO Oskari Hakaluoto, Roboco Oy
Sales Manager Leo Annala, ABB Oy
Product Manager Juha Mainio, ABB Oy

Vihreä sähköistäminen tarvitsee avukseen maailmanluokan kotimaista alihankintaa

ABB käynnistää yhteistyössä Business Finlandin kanssa maailmanluokan T&K-ohjelman hiilineutraalin yhteiskunnan optimaalisen sähköntuotannon ja -käytön alustojen kehittämiseksi. ABB:n viisivuotisen Green Electrification 2035 -ohjelman päämääränä on kehittää uudet integroitavat teknologia-alustat optimaaliseen sähköntuotantoon ja -käyttöön. Alustat yhdistävät nykyaikaisen 5G-viestintäteknologian, datanhallinnan, uudet sähkötekniset ratkaisut ja sähköverkkoteknologian.

Esiintyjä: ABB Green Electrification 2035 -ohjelmaa koordinoiva johtaja Simo Säynevirta, ABB Oy

ABB Live esityksemme löytyvät jälkikäteen messujen ohjelmakirjastosta ja myös myöhemmin osoitteesta alihankinta.fi

Esimerkkejä cobotiikkayhteistyöstä

Uutta roboteissa

Videot

Tilaa uutiskirje!

Tutustu ja tilaa Robottiuutiset -uutiskirjeemme. Tilaajana saat noin 4 kertaa vuodessa sähköpostiisi robottiperheemme tuoreimmat kuulumiset.