ABB:n toimittamassa älymuuntamossa on keskijännitekojeisto, muuntaja, 0,4 kilovoltin kiskosto, invertteri ja suojausyksikkö sekä akusto. Verkosta tuleva sähkö muutetaan 20 kilovoltin keskijännitteestä 0,4 kilovoltin pienjännitteeksi. Sähköenergiaa voidaan varastoida akustoon, ja kaksisuuntainen invertteri mahdollistaa akkujen latauksen ja purkauksen. Muuntamon kattoon on integroitu aurinkopaneeli lataamaan akustoja, ja jos aurinko ei paista, älymuuntamon akustoa voidaan ladata myös sähköverkosta. Akustoa voidaan siis ladata edullisen sähkön aikana ja hyödyntää kalliimpana aikana. mahdollistaen myös jakeluverkon huippukuormien tastauksen kovilla pakkasilla. Sähkökatkon aikana varastoitua sähköä voidaan käyttää esimerkiksi katuvaloissa parantaen alueen turvallisuutta. Koko prosessia hallitaan energianhallintajärjestelmällä.
Muuntamo saa omien aurinkopaneelien lisäksi sähköä messualueen rantaan sijoitetusta aurinkovoimalasta, jonka tuottama sähkö jaetaan älymuuntamon kautta jakeluverkkoon ja alueen käyttöpaikkoihin mm. asuinkiinteistöille, pumppaamoihin, katuvaloihin ja telemastoon. Rantakatoksen katot on tehty aurinkopaneeleista, jotka keräävät Naantalin auringon tuottaman energian, yhteensä noin 88 000 kilowattituntia vuodessa. Tämä energiamäärä vastaa noin 35 kerrostaloasunnon sähkönkäyttöä. Aurinkopaneelien keräämä energia muutetaan inverttereillä tasavirrasta vaihtovirraksi ja kootaan yhteen. Sen jälkeen se kulkee maakaapelia pitkin älymuuntamoon. Tulevaisuudessa aurinkoenergiaa saadaan talteen entistä enemmän, kun aurinkovoimala laajenee huoltorakennuksen viereen.