Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Olemme mukana SähköValoTeleAV 2020 -messuilla Jyväskylässä 5.–7.2.2020


Tulevaisuuden älykäs rakennus ei ole vain teknologiaa ja laitteita

Se on turvallista, sujuvaa arkea ja hyvinvointia.

Vuonna 2030 automatisoidut rakennukset tuottavat uusiutuvaa energiaa sekä varastoivat ja kuluttavat energiaa älykkäästi. Verkon kaksisuuntaisuus mahdollistaa uudet palvelut kuten kysyntäjouston. Älyverkko huolehtii sähkön saatavuudesta ja käytettävyydestä sekä asukkaiden hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja asumismukavuudesta. Älyteknologia seuraa asujien ja talon hyvinvointia ja ohjaa asukkaita vähentämään energiankulutusta. Rakennus osaa myös ilmoittaa itse vioistaan ja korjata niitä itseohjautuvasti.

Tulevaisuuden älykästä rakennusta ympäröi älykäs, luotettava ja päästötön liikenne, joka on saatavana kaikille ja kaikkialla. ABB tarjoaa ratkaisuvalikoiman, joka kattaa mm. kompaktit, laadukkaat AC-seinärasiat, luotettavat DC-pikalatausasemat toimintavarmalla liitettävyydellä sekä innovatiiviset sähköbussien latausjärjestelmät. Näin muodostuu infrastruktuuri, joka vastaa uuden sukupolven älykkään liikenteen tarpeisiin.

Pohjoismaiden suurin sähköalan tapahtuma SähköValoTeleAV kokoaa jälleen alan ammattilaiset Jyväskylään. 

Tervetuloa ABB:n osastolle D 102 keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa ja tutustumaan laajaan tuote-, järjestelmä- ja palvelutarjontaamme älykkäisiin rakennuksiin ja kestävään liikenteeseen.

Ajankohtaista

Tule kuuntelemaan ABB:n asiantuntijoiden esityksiä

Älykäs asuin- ja toimitilarakentaminen

Uutuustuotteet

Seuraa meitä

ABB Suomi

ABB Suomi @ABBSuomi

Upeaa! Tekniikan alan ammattilaiset valitsivat ABB:n 2. suosituimmaksi työnantajaksi @UniversumF’n työnantajamielik… t.co/qhfpQ5mcQi

ABB Suomi

ABB Suomi @ABBSuomi

#kestäväkehitys ja #ilmastotavoitteet asettavat teollisille hankkeille sekä haasteita että mahdollisuuksia, joihin… t.co/C2CpE80XhZ

ABB Suomi

ABB Suomi @ABBSuomi

Koska tieliikenteessä olevien sähköautojen määrän ennustetaan vuoteen 2040 mennessä olevan 33 % maailman autokannas… t.co/R1rSQqOc5B

ABB Suomi

ABB Suomi @ABBSuomi

RT @ABBelec: I see DC Summit Direct Current. Your next energy Be ready on November 24-25 for our digital event. A virtual journey of Direc…

ABB Suomi

ABB Suomi @ABBSuomi

ABB:n S200C-johdonsuojakatkaisijoiden avulla säästät jopa 50 % tilaa asennuksissa! ABB-webinaarissa 17.11. esittele… t.co/i3ul6MPcN9