Finland - Finnish

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

ABB Oy, Protection and Connection

Kytkintuotteiden markkinajohtaja maailmassa

Suomen ABB:n Protection and Connection -yksikkö valmistaa kuormankytkimiä, vaihtokytkimiä, turvakytkimiä, koteloituja kytkimiä, kytkinvarokkeita ja nokkakytkimiä. Tuotteiden käyttösovelluksia ovat muun muassa aurinkovoima-,varavoima- ja IT-konesalien sekä teollisuuden sähkönsyötön varmistuksen järjestelmät.

Kytkintuotteita käytetään sähköenergian tuottamiseen ja siirtämiseen liittyvissä sovelluksissa. Kytkimet sallivat, erottavat tai estävät sähkövirran kulun energian siirrossa ja käytössä. Tuotteita on moottorien käynnistyksessä ja pysäytyksessä sekä suojauksena ylikuormalta ja oikosuluilta. Niitä käytetään myös energian varasyötön kytkentään.

Suomen ABB:n kytkintuotteita valmistava tehdas sijaitsee Vaasassa. Vastaavia tehtaita ABB:llä on eri puolilla maailmaa puolenkymmentä. Protection and Connection -yksikkö Suomessa työllistää kaikkiaan noin 300 henkilöä. Suomen yksikkö vastaa maailmanlaajuisesti kytkintuotteiden valmistuksesta ja
tuotekehityksestä sekä myynnistä ja markkinoinnista ABB:llä.