Finland - Finnish

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

ABB:n mittalaitteiden kevätkiertue 2018

Mittaus, tallennus ja valvonta ovat avaintekijöitä prosessien tehokkaassa ohjauksessa. ABB:n instrumentointi- ja analysointituotteet parantavat prosessien tuottavuutta, joustavuutta ja luotettavuutta. L&W-mittalaitteilla varmistetaan paperin ja kartongin korkea laatu.

Tarjontaamme kuuluvat laitteet muun muassa lämpötilan, pinnankorkeuden, virtauksen, paineen ja voiman mittaukseen sekä erilaiset neste- ja kaasuanalysaattorit sekä mittalaitteet paperi- ja selluteollisuuden prosessien optimointiin ja laadunvarmistukseen.

Kevätkiertueella esittelyssämme uusimpia tuotteitamme ja järjestelmiämme, kuten esimerkiksi L&W Optitopo, uusi optinen pinnankarheuden mittari sekä Optitopo Expert –ohjelmisto, joka  tuo lisää työkaluja painettavan pinnan analysointiin. Kerromme myös uudesta L&W Fiber Online -mittausjärjestelmästä, joka auttaa parantamaan laatua ja alentamaan kustannuksia massa- ja paperiteollisuudessa. Kiertueellamme esittelemme myös ABB:n uudet digitaaliset liuenneen hapen ja veden sameuden mittausanturit, jotka säästävät energiaa, kemikaaleja ja rahaa.

Tervetuloa tutustumaan ABB:n mittalaitetarjontaan sekä palvelutarjontaamme. 

Katso milloin olemme paikkakunnallasi


Paikkakuntakohtainen aikataulu

Lisätiedot: Petteri Maijanen, p. 050 33 21184

Jos toimipistettäsi ei löydy listasta, olet tervetullut vierailemaan autossamme sinulle sopivassa paikassa.

Näyttelyt ovat pääosin tehdasalueilla, joten pyydämme yhteydenottoa etukäteen meihin, jotta voimme hoitaa tarvittavat kulkuluvat.

Lisätiedot: Petteri Maijanen, petteri.maijanen@fi.abb.com, p. 050 33 21184

Aikataulu: 

7.5.                 
10.00-11.00              Sonoco-Alcore Oy, Karhula
12.00-13.30              Stora Enso Oyj, Sunilan sellutehdas, Hamina
14.00-15.00              Evonik Silica Finland Oy, Hamina

8.5. 

9.00-10.00   Stora Enso Oyj, Ingerois, Inkeroinen
10.45-12.30  Stora Enso Oyj, Anjalan paperitehdas, Anjalankoski
13.30-15.00  Kotkamills Oy, Kotka

9.5. 

9.30-11.00   UPM Tutkimuskeskus, Lappeenranta
12.00-13.00 UPM, Kaukaan sellutehdas, Lappeenranta
13.15-14.30  UPM, Kaukaan paperitehdas, Lappeenranta

14.5.
9.00-10.30 Metsä Board Joutseno BCTMP tehdas
11.00-12.30 Metsä Fibre Oy, Joutsenon tehdas
13.30-14.30 Kemira Chemicals, Joutseno

15.5.
9.00-10.30 Stora Enso, Tainionkoski
12.00-14.00 Stora Enso, Kaukopää

16.5.
8.30-9.30 Stora Enso Tutkimuskeskus, Imatra
11.00-12.15 Metsä Board, Simpele
14.00-15.00 Kuitulaboratorio XAMK, Savonlinna


17.5.

10.30-12.30  Pankaboard Oy, Pankakoski

18.5.

10.00-11.00  Mondo minerals Outokumpu
13.00-14.30  Stora Enso Oyj, Varkaus

21.5. 
12.45 -13.30 Valio Lapinlahti
14.00-15.00 Olvi Iisalmi

22.5.

9.30-11.00 Stora Enso, Oulu
12.30-14.00 Efora Oulu sellu

23.-24.5. 
9.00-16.00 Pohjoinen teollisuus -messut, Oulu
9.00-16.00 Pohjoinen teollisuus -messut, Oulu

28.5.
10.00-12.00  Sappi, Kirkniemen tehtaat

29.-31.5.
9.00-16.00 PulPaper 2018 -messut, Messukeskus, Helsinki

1.6.
10.00-11.00 UPM, Tervasaari
12.30-14.00-Tervakoski Oy

4.6. 

10.00-11.00-UPM, Kymin tehtaat, Kuusankoski
13.00-14.30-Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas, Heinola

5.6.
9.00-10.30-VTT, Jyväskylä
12.00-14.00-Metsä Board, Äänekosken tehdas

6.6.
10.00-11.00 UPM, Jokilaakson tehtaat, Kaipolan tehdas
12.00-13.00 UPM, Jämsänkosken tehdas
14.00-15.00 Metsä-Tissue Mäntän tehdas

7.6.
9.30-10.30 UPM Raflatac Oy, Tampere
12.00-13.30 Essity Finland, Nokian tehdas

8.6.
10.00-11.00  Metsä Board, Kyron tehdas

11.6.
10.30-12.00 UPM, Pietarsaari
13.30-14.30 CABB Oy, Kokkola

12.6.
10.00-11.00 Metsä Board, Kaskisten BCTMP tehdas
13.00-14.00 Corenso United Ltd., Pori
14.45-15.30 Valmet, Ulvila

13.6.
9.00-10.30 UPM, Rauman tehdas
12.00-13.30 Metsä Fibre Oy,Rauma
14.30-15.30 Jujo Thermal

14.6.              
9.30-11.00 Mayerin telakka, Turku
12.00-13.30 Nesteen Naantalin jalostamo


ABB Suomessa

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa
LinkedIn YouTube Instagram